De este modo, la puesta en funcionamiento de su conjunto de accionamiento, desde el sistema mecánico hasta el control, será facilísima. Con el software gratuito Festo Automation Suite para PC, trabajará solo con un programa y tendrá siempre toda la información y las herramientas a mano.
Descubra en el vídeo por qué ahorra tiempo y trabajo con la Festo Automation Suite. Por ejemplo, porque las funciones básicas de todos los componentes de Festo ya están integradas. Porque la parametrización, la programación y el mantenimiento se combinan en un solo programa y porque el software visualiza las topologías de la máquina de una forma fácilmente comprensible.
Deje que el vídeo le convenza de muchas otras buenas razones.
De este modo, sus sistemas estarán operativos más rápidamente
Se desenvolverá con rapidez ya que la interfaz de usuario tiene siempre el mismo aspecto, independientemente de si solicita datos de diagnosis de un terminal de válvulas o si crea parámetros para un regulador de servoaccionamiento. Gracias a la estructura modular, el diseño fácil de usar y la función de arrastrar y soltar, la puesta en funcionamiento es intuitiva y sencilla.
Descubra en el PDF cómo puede hacer que sus sistemas estén operativos más rápidamente.
Incluso aunque cuente con poca experiencia, con este plug-in podrá poner en funcionamiento rápidamente un sistema de accionamiento. El asistente para la primera puesta en funcionamiento solicita los ajustes más importantes y pone el sistema de accionamiento de forma segura y sencilla en estado operativo. Usted selecciona los componentes, ajusta algunos parámetros, los carga en el CMMT-AS y listo.
En la opinión de experto, el plug-in del CMMT-AS le otorga acceso pleno a todos los parámetros del equipo para realizar, por ejemplo, más optimizaciones. Incluso aunque no haya instalado el último plug-in, puede utilizar los parámetros de las nuevas funciones de firmware porque el plug-in se adapta automáticamente a la gama de funciones del último firmware.
Tan pronto como se conecta al componente de Festo, el plug-in le muestra directamente posibles mensajes de diagnosis. Con el historial guardado de los últimos mensajes, puede sacar conclusiones sobre posibles causas de error y errores derivados. La función de seguimiento registra en alta frecuencia los cursos de las señales en el equipo. De este modo podrá analizar mejor incidentes difíciles de observar.
Puede configurar y parametrizar los módulos individuales del CPX-E de forma rápida y sencilla a través de una interfaz gráfica. Modifique, reemplace, elimine o agregue módulos usando la función de arrastrar y soltar y configure cómodamente todos los parámetros de los módulos y canales.
Utilice los editores conocidos para programar controles de acuerdo con IEC 61131-3. La ampliación del plug-in para CODESYS se integra perfectamente en el plug-in CPX-E. Puede usarlo para programar en su control desde simples movimientos punto a punto a través de aplicaciones SoftMotion con funciones de CNC y levas hasta aplicaciones robóticas de acuerdo con PLCopen, parte 4.
En lugar de 100 acciones con ratón y teclado, basta con dos. Conecte el CMMT-AS al control CPX-E trazando una línea. A continuación, el plug-in integra todas las bibliotecas necesarias, acopla los datos de proceso y toma los parámetros del eje. Así, el sistema de accionamiento puede utilizarse de inmediato en el programa de control. Esto significa que usted tendrá más tiempo para configurar y poner en funcionamiento el proceso de la máquina.