El paso hacia la técnica de automatización eléctrica no debe subestimarse. Además de un amplio conocimiento especializado en el campo de la electricidad y del software, también necesita un presupuesto relativamente alto, por lo que no es sorprendente que las ventajas de la automatización eléctrica se hayan reservado hasta ahora para los requisitos de movimiento complejos. Eso está cambiando ahora: con Simplified Motion Series, le ofrecemos una solución de automatización que cierra la brecha entre la neumática fácil de instalar y la automatización eléctrica inteligente. Haga su producción más eficiente: simplemente a través de plug and work.
La neumática sigue siendo el método preferente para tareas de movimiento y posicionamiento sencillas. Sin embargo, en un mundo cada vez más digitalizado, la automatización eléctrica y el flujo continuo de información desde la pieza al controlador, y de ahí a la nube, son imprescindibles: pueden reducir los tiempos de puesta en funcionamiento, asegurar una producción rentable y gestionar ciclos de vida más cortos del producto. Por lo tanto, los costes de inversión superiores de las soluciones de automatización eléctrica se cubren mediante el ahorro durante el funcionamiento. La puesta en funcionamiento resulta ahora también rápida y sencilla. ¿Cómo se hace? Con nuestra Simplified Motion Series.
Simplified Motion Series consta de diferentes sistemas electromecánicos con una combinación de aplicación optimizada de motor y regulador de servoaccionamiento, el denominado actuador integrado. De este modo no es necesario un regulador de servoaccionamiento externo, y usted puede poner en funcionamiento el sistema de forma rápida y fácil. Los actuadores son perfectos para movimientos sencillos entre dos posiciones finales mecánicas. Sin embargo, no es necesario renunciar a características de movimiento optimizadas, a un desplazamiento suavemente amortiguado a la posición final o una función simplificada de prensado y sujeción.
.
No necesitan un software ni un PC para la puesta en funcionamiento de acuerdo con el principio de plug and work, ya que todos los parámetros se configuran manualmente en el actuador. Puede conectar Simplified Motion Series directamente al controlador a través de I/O digitales (DIO) o IO-Link, ambos integrados de serie.
Perfil básico para el movimiento entre dos posiciones finales con velocidad regulada.
Perfil de movimiento ampliado para funciones simplificadas de prensado y sujeción, con velocidad y fuerza reguladas.
Para poner el sistema en funcionamiento, configure todos los parámetros directamente en el actuador integrado, de forma sencilla e intuitiva sin necesidad de manuales de utilización extensos o complejos:
Productos: EPCS, ERMS , ELGS-TB, ELGS-BS
Productos: EPCS
Productos: EGSS
Productos: ELGS-TB, ELGS-BS, EPCS, ERMS
Productos: ELGS-TB, ELGS-BS, EGSS, EPCS
Productos: ERMS
Productos: ELGS-TB, ELGS-BS, EPCS
Para aplicaciones y tareas de movimiento sencillas se prefiere el uso de actuadores neumáticos. Estos combinan una instalación y un control sencillos con costes de inversión muy atractivos. Como proveedor líder de componentes de automatización neumáticos y eléctricos, Festo incorpora ahora, con la nueva Simplified Motion Series, la sencillez de la neumática al mundo de la automatización eléctrica.
Aunque la neumática sea la solución preferida para aplicaciones que requieran movimientos sencillos, esta tecnología se enfrenta cada vez más a un mundo digitalizado. Aquí se requiere información actual sobre el estado del actuador para reducir los tiempos de puesta en funcionamiento, asegurar una producción rentable y gestionar ciclos de vida del producto más cortos. Además, incluso aunque los actuadores neumáticos sean la tecnología más atractiva en términos de costes de inversión, es preciso considerar el coste total de propiedad. La diagnosis y el Big Data exigen un flujo continuo de información desde la pieza hasta el controlador y la nube. Los sistemas neumáticos tradicionales tienen problemas con este desafío porque el aire comprimido no puede transmitir datos. Cuando se tienen en cuenta estos factores, no sorprende que los fabricantes de máquinas consideren el movimiento eléctrico un complemento cada vez más valioso o incluso una alternativa a la neumática.
Si se observan la demanda y las tendencias de la automatización, cabría esperar que la transición fuera mucho más rápida de lo que realmente es. Esto podría explicarse por el desarrollo de nuevos productos neumáticos y de una técnica que responden a estos nuevos requisitos con una tecnología sofisticada. Sin embargo, la explicación más obvia es que los movimientos generalmente complejos de las máquinas ya se resuelven mediante actuadores eléctricos y que los movimientos sencillos resultan más fáciles de resolver con la neumática.
Y en este ámbito, los actuadores eléctricos presentan algunas carencias: siguen siendo demasiado caros, y su puesta en funcionamiento es demasiado compleja. Un sistema neumático puede ponerse en funcionamiento fácilmente con unos conocimientos técnicos razonables y un destornillador, mientras que en el ámbito de la electricidad se requieren formaciones exhaustivas y competencias técnicas, así como conocimientos de software, simplemente para mover cilindros eléctricos entre dos posiciones finales. Festo se propuso como objetivo dar respuesta a esta necesidad del mercado para actuadores eléctricos sencillos y lo resolvió con la Simplified Motion Series.
La Simplified Motion Series de Festo no es, por lo tanto, solo una nueva serie de sistemas de accionamiento eléctrico, sino que se ha desarrollado desde cero para facilitar la instalación.
El núcleo de la Simplified Motion Series, lanzada al mercado en septiembre de 2019, es un nuevo motor integrado con una unidad de accionamiento fija y está disponible premontado para una amplia gama de actuadores mecánicos. Esto permite movimientos lineales y giratorios con una gran cantidad de tamaños diferentes. Este concepto no solo reduce el espacio necesario para la instalación, sino también el tiempo de instalación y los costes en el proceso de producción.
Un concepto de instalación mecánica por sí solo no ayuda a cerrar la brecha con la neumática. El factor decisivo es la funcionalidad. Por lo tanto, es necesario concentrarse en reducir la complejidad de los movimientos en la Simplified Motion Series para desarrollar una alternativa real.
Con un actuador neumático, un movimiento sencillo entre dos posiciones finales definidas mecánicamente se resuelve mediante un tope duro o una amortiguación, y el tiempo de ciclo no siempre es reproducible al 100 %. Simplified Motion Series combina una rampa fija de aceleración y desaceleración con una velocidad constante para lograr un movimiento suavemente amortiguado y reproducible.
La neumática dispone de la maravillosa funcionalidad de poder pasar de un movimiento dinámico a un modo de presión sin costes adicionales. Con la técnica de accionamientos eléctricos tradicional, esto solo se puede lograr mediante un mayor trabajo de programación. Ahora, en la nueva serie, esta problemática se resuelve de manera inteligente. Aquí, el recorrido controlado por velocidad simplemente se acorta, y en este punto el movimiento dinámico cambia a un movimiento de presión controlado por fuerza, sin necesidad de programación y ajustado directamente en el actuador.
El concepto de combinar la sencillez de la neumática con las ventajas de los actuadores eléctricos también se transfiere a la unidad de control y aúna la puesta en funcionamiento sin software con las opciones de control más modernas para actuadores sencillos: I/O digitales e IO-Link. El motor integrado está equipado con dos conexiones estándar y se basa en el principio "plug and work": no requiere software ni parametrización.
Para asegurar el mismo manejo sencillo, todos los ajustes se pueden realizar directamente en el motor utilizando tres botones y un menú LED fácil de entender. La velocidad y la fuerza se pueden configurar para ambas direcciones. Además, los botones también se utilizan para ajustar la posición final de referencia y el punto de transición entre la regulación por velocidad y por fuerza. Por último, todos los movimientos se pueden probar directamente en el equipo con el modo de demostración. Esto significa que todos los ejes de la máquina se pueden poner en funcionamiento por completo sin que el ingeniero de software tenga que abrir su ordenador portátil.
La forma más fácil de controlar los actuadores es a través de dos entradas digitales, similares a una válvula neumática de 5/3 vías, lo que permite una instalación muy económica. Con dos salidas digitales también es posible detectar si se han alcanzado las posiciones finales, como con un sensor de proximidad, pero sin sus costes adicionales.
Sin embargo, la característica más interesante de la serie es la funcionalidad IO-Link integrada como estándar que conecta actuadores eléctricos sencillos con el mundo de la Industria 4.0 y la digitalización. Con IO-Link, todos los parámetros pueden transferirse de forma remota, copiarse a múltiples actuadores o usarse como respaldo en caso de fallar un actuador. Además, de este modo pueden exportarse fácilmente otros parámetros, como el recorrido realizado y el número de ciclos de trabajo. Estos datos pueden utilizarse para el mantenimiento preventivo o enviarse a la nube. Por último, con IO-Link también es posible detener el movimiento en una posición intermedia predefinida en medio de la carrera y evitar así topes mecánicos, como es el caso en la neumática. Esto hace que la Simplified Motion Series sea aún más flexible.
Dado que tanto las I/O digitales como IO-Link siempre están integrados en todos los actuadores de la serie, es posible aprovechar las ventajas de ambas opciones, por ejemplo, la puesta en funcionamiento con IO-Link y el control a través de I/O digitales.
Gracias a todas las características de la puesta en funcionamiento sin software y del control sencillo a través de I/O digitales e IO-Link, aunadas en una unidad de accionamiento compacta e integrada, la sencillez de la neumática se combina a la perfección y por primera vez con las ventajas de la automatización eléctrica gracias a la Simplified Motion Series. De este modo, los fabricantes de máquinas pueden utilizar ahora también actuadores eléctricos para tareas muy sencillas y para llevar así sus máquinas a un nuevo nivel de rendimiento.