Torne o comissionamento do seu pacote de acionamento mais fácil, desde a mecânica até o sistema de controle. Com o software para PC Festo Automation Suite, você trabalha apenas com um programa e sempre tem todas as informações e ferramentas a mão.
Assista aos vídeos e veja como o Festo Automation Suite economiza seu tempo e cliques. Por exemplo, por trazer as funções básicas de todos os componentes da Festo já integradas. Também por reunir a parametrização, programação e manutenção em um programa e oferecer uma visualização facilmente compreensível das topologias de máquinas pelo software.
Deixe o vídeo te convencer com muitos outros bons motivos.
Como deixar as plantas em operação mais rapidamente
Você se familiarizará rapidamente, já que a interface do usuário possui sempre a mesma aparência – não importando se você está solicitando dados de diagnóstico de um terminal de válvulas ou criando parâmetros para um controlador de servomotor. Graças à estrutura modular, design simples e função de arrastar e soltar, o comissionamento é intuitivo e fácil.
Leia o PDF para saber como colocar seus sistemas em operação mais rapidamente.
Este plug-in ajudará a colocar o sistema em operação rapidamente. O assistente de comissionamento inicial consulta as configurações mais importantes e coloca o sistema de acionamento em operação de forma fácil e segura. Você seleciona os componentes, define alguns parâmetros e os carrega no CMMT-AS – e pronto.
Na visão de especialista, o plug-in do CMMT AS oferece acesso total a todos os parâmetros do dispositivo, por exemplo, para efetuar otimizações adicionais. Mesmo sem o plug-in mais recente instalado, parâmetros de funções de firmware novas ainda podem ser utilizados, pois o plug-in se adapta automaticamente ao escopo do firmware mais recente.
Quando conectado ao componente da Festo, o plug-in mostra rapidamente possíveis mensagens de diagnóstico. O histórico armazenado das últimas mensagens pode ser utilizado para tirar conclusões sobre as possíveis causas de erros e erros subsequentes. A função de rastreamento registra as características do sinal no dispositivo em alta frequência. Isso permite analisar melhor eventos de difícil observação.
É possível configurar e parametrizar os módulos individuais do CPX-E de forma rápida e fácil por meio de uma interface gráfica. Use a função de arrastar e soltar para alterar, substituir, excluir ou adicionar módulos e configure com praticidade todos os parâmetros de módulos e canais.
Use os editores mais comuns para programar controladores conforme a IEC 61131-3. A extensão de plug-in para CODESYS integra-se perfeitamente ao plug-in CPX-E, podendo ser usada para programar seu sistema de controle, migrando de simples movimentos ponto a ponto e aplicativos SoftMotion com funções CNC e placa de came para aplicativos de robótica de acordo com o padrão da PLCopen, Parte 4.
Em vez de 100 ações com teclado e mouse, apenas duas são o suficiente. Você conecta o CMMT-AS ao controlador CPX-E desenhando uma linha, em seguida, o plug-in integra todas as bibliotecas necessárias, acopla os dados do processo e aceita os parâmetros do eixo. O sistema de acionamento pode ser usado imediatamente no programa de controle. Com isso, há mais tempo para criar e comissionar a sequência de máquinas.