Simplified Motion Series

Automatización eléctrica rápida y flexible

Procesos de ingeniería interminables, un gran esfuerzo de capacitación y largos tiempos de proyecto: ¿no es posible hacerlo más rápido y flexible? Con soluciones de automatización estandarizables y conectividad continua ahorrará mucho tiempo desde el diseño y la configuración hasta la puesta en funcionamiento, además de en la gestión del mantenimiento a través de la nube y de otros servicios digitales. Esto le permitirá reaccionar de forma rápida y flexible a los deseos de los clientes. En nuestros ejemplos de aplicación le mostramos lo fácil que es automatizar eléctricamente con Festo.

Sea flexible, con conectividad continua hasta en la nube

En el ejemplo del Festo Productivity Master, una planta productiva modular de lápices de memoria USB individualizados, le mostraremos las ventajas de la conectividad mecánica, eléctrica e inteligente. Con conectividad completa hasta la nube, su capacidad de conexión a sistemas de control de orden superior, su sencilla puesta en funcionamiento y muchas más características.

Integración directa de reguladores de servoaccionamiento en sistemas host con Ethernet

Los reguladores de servoaccionamiento de Festo se pueden integrar directamente en arquitecturas de control de otros fabricantes basadas en Ethernet. Los reguladores de servoaccionamiento CMMT-AS utilizados en el ejemplo comprenden el lenguaje de los controles Siemens y se comportan como el regulador de servoaccionamiento específico del fabricante, sin ningún cambio de programa adicional. Esto significa que no tiene que aprender el lenguaje específico del servoaccionamiento y que, a través de la estandarización, puede reducir el esfuerzo de programación y de puesta en funcionamiento.

Integración y estandarización completas en sistemas host con EtherCAT

Toda la arquitectura de la máquina está perfectamente coordinada entre sí y permite la automatización basada en EtherCAT independiente del sistema host. No importa si se utilizan sistemas eléctricos o neumáticos, porque la tecnología AP utilizada combina reguladores de servoaccionamiento, I/O remotas y terminales de válvulas para formar un potente sistema general. Esta estandarización le ahorra mucho tiempo y le permite reaccionar con flexibilidad a los requisitos de los clientes.