Prelazak na tehnologiju električne automatizacije nije bez izazova. Osim opsežnog znanja o elektrici i softveru, potreban Vam je i relativno velik proračun - pa nije ni čudo što su prednosti električne automatizacije do sada ostale rezervirane za složene zahtjeve kretanja. To se sada mijenja: naša „Simplified Motion Series” nudi Vam rješenje za automatizaciju koje premošćuje jaz između jednostavne pneumatike i pametne električne automatizacije. Učinite svoju proizvodnju učinkovitijom: jednostavno uz plug and work.
Pneumatika je i dalje odabrani alat za jednostavne zadatke kretanja i pozicioniranja. Međutim, u sve digitaliziranijem svijetu električna automatizacija i kontinuirani protok informacija od obratka do regulatora i oblaka postaju neophodni. To Vam omogućuje da smanjite vrijeme puštanja u rad, zajamčite isplativu proizvodnju i podnesite kraći životni ciklus proizvoda. Ušteda u tekućim operacijama nadoknađuje veće investicijske troškove rješenja za električnu automatizaciju. Puštanje u rad također je jednostavno i brzo. Kako? Uz našu „Simplified Motion Seriju”.
„Simplified Motion Series” sastoji se od različitih elektromehaničkih komponenata s optimiziranom kombinacijom motora i servo pogona, poznatih kao integrirani pogon. To znači da nije potreban vanjski servo pogon te sustav možete pokrenuti brzo i jednostavno. Pogoni su idealni za jednostavna kretanja između dva mehanička krajnja položaja, bez odricanja od optimiziranih karakteristika kretanja, laganog prigušenja u krajnjem položaju ili pojednostavljenih funkcija prešanja i stezanja.
Za puštanje u rad nisu potrebni ni softver ni računalu po principu "uključi i radi", jer se svi parametri ručno postavljaju na aktuatoru. Simplified Motion Series možete povezati izravno s PLC-om pomoću digitalnih I / O (DIO) ili IO-Link®, koji su integrirani kao standard.
Osnovni profil kretanja između dva krajnja položaja, s kontrolom brzine.
Prošireni profil kretanja za pojednostavljene funkcije prešanja i stezanja, kao i kontrolu brzine i sile.
Za puštanje sustava u rad, prilagodite sve parametre izravno na samom integriranom pogonu jednostavnim i intuitivnim postupkom bez bitnih ili složenih radnih uputa:
Proizvodi: EPCS, ERMS , ELGS-TB, ELGS-BS
Proizvodi: EPCS
Products: EGSS
Proizvodi: ELGS-TB , ELGS-BS , EPCS, ERMS
Proizvodi: ELGS-TB , ELGS-BS , EGSS , EPCS
Proizvodi: ERMS
Proizvodi: ELGS-TB , ELGS-BS , EPCS
Pneumatski pogoni prioritetan su izbor za jednostavne primjene i zadatke kretanja. Kombiniraju jednostavnu ugradnju i upravljanje s izuzetno atraktivnim investicijskim troškovima. Kao vodeći dobavljač i za pneumatske i za električnu automatizaciju, Festo je sada novom „Simplified Motion Serijom” donio jednostavnost pneumatike u svijet električne automatizacije.
Čak i ako je pneumatika poželjno rješenje za primjene koje zahtijevaju jednostavne pokrete, ova se tehnologija sve više suočava s digitalnim svijetom. To će zahtijevati najnovije informacije o statusu pogona kako bi se smanjilo vrijeme puštanja u rad, omogućila isplativa proizvodnja i upravljalo kraćim životnim vijekom proizvoda. Štoviše, čak i ako su pneumatski pogoni najatraktivnija tehnologija u smislu investicijskih troškova, moraju se uzeti u obzir i ukupni troškovi. Dijagnostika i veliki podaci zahtijevaju kontinuirani protok informacija od obratka do PLC-a i oblaka. Tradicionalni pneumatski sustavi bore se s tim izazovom jer komprimirani zrak ne može prenositi podatke. Kad se uzmu u obzir ovi čimbenici, ne čudi što proizvođači strojeva sve više električno kretanje gledaju kao vrijedan dodatak ili čak alternativu pneumatici.
Ako uzmete u obzir potrebe i trendove u automatizaciji, mogli biste očekivati da će transformacija biti daleko brža nego što zapravo jest. To se može objasniti razvojem novih pneumatskih proizvoda i opreme koji odgovaraju na ove nove zahtjeve sofisticiranom tehnologijom. Međutim, očiglednije je objašnjenje da se većina složenih pokreta u strojevima već izvodi pomoću električnih pogona i da se jednostavnim pokretima lako može brinuti uz pomoću pneumatike.
I tu električni pogoni imaju neke nedostatke jer su i dalje preskupi, a njihovo puštanje u rad previše je složeno. Pneumatski sustav može se lako pokrenuti uz umjerenu stručnost i odvijač, dok je potrebno softversko znanje i opsežnija obuka i stručnost u elektronici kako bi električni cilindri radili glatko između dva krajnja položaja. Festo je uzeo ovu tržišnu potrebu za jednostavnim električnim pogonima i pozabavio se novom „Simplified Motion Seriji”.
Simplified Motion Series iz Festa nije samo nova paleta električnih pogonskih sustava, već je dizajniran odozdo prema gore kako bi pružio jednostavnost u ugradnji.
Jezgra serije Simplified Motion Series, koja je na tržište izbačena u rujnu 2019. godine, novi je integrirani motor s trajno spojenom pogonskom jedinicom i dostupan je za cijeli niz mehaničkih pogona. To omogućuje linearna i rotacijska kretanja sa širokim rasponom različitih veličina. Stoga ovaj koncept ne samo da smanjuje prostor za ugradnju, već i minimalizira vrijeme ugradnje i troškove u proizvodnim procesima.
Sam koncept mehaničke ugradnje ne daje prednosti ispred pneumatike; odlučujuća značajka je funkcionalnost. Stoga je važno usredotočiti se na smanjenje složenosti pokreta „Simplified Motion Serije” kako bi se stvorila prava alternativa.
U slučaju pneumatskog pogona, jednostavno kretanje između dva mehanički definirana krajnja položaja izvodi se pomoću tvrdog zaustavljanja ili prigušenja, a vrijeme ciklusa nije uvijek ponovljivo 100%. U slučaju „Simplified Motion Series”, rampa s fiksnim ubrzanjem i usporavanjem kombinira se s konstantnom brzinom kako bi se postiglo blago prigušeno i ponovljivo kretanje.
Pneumatika ima divnu sposobnost prebacivanja s dinamičkog pokreta na prešanje bez dodatnih troškova. U tradicionalnoj tehnologiji električnog pogona to bi zahtijevalo više rada na programiranju. Nova serija sada ima inteligentno rješenje za to. Kontrola brzine se jednostavno skraćuje, a dinamičko kretanje se tada prebacuje na prešanje pritiskom kontrolirano silom u toj točki, postavlja se izravno na pogon i bez programiranja.
Koncept kombiniranja jednostavnosti pneumatike s prednostima električnih pogona proširen je i na upravljačku jedinicu, kombinirajući puštanje u rad bez softvera i vrhunske mogućnosti upravljanja jednostavnim pogonima: digitalni IO i IO-Link®. Integrirani motor opremljen je s dva standardna priključka i zasnovan je na principu "plug and work", bez potrebe za softverom ili parametrizacijom.
Da bi se osiguralo da je rad jednako jednostavan, sve postavke mogu se podesiti izravno na motoru pomoću tri gumba i lako razumljivog LED izbornika. Brzina i sila mogu se podesiti za oba smjera. Osim toga, tipke se također koriste za postavljanje referentnog krajnjeg položaja i točke prijenosa od brzine do kontrole sile. Konačno, svi pokreti mogu se testirati izravno na uređaju pomoću demo načina. To omogućuje puštanje u rad svih osi na stroju prije nego što je softverski inženjer uopće otvorio prijenosno računalo.
Najjednostavnije, pogonima se upravlja pomoću dva digitalna ulaza, poput 5/3-smjernog pneumatskog ventila, što omogućuje vrlo isplativu ugradnju. Pomoću dva digitalna izlaza također je moguće otkriti jesu li postignuti krajnji položaji, poput senzora blizine, ali bez dodatnih troškova.
Najzanimljivija značajka serije je funkcionalnost IO-Link® koja je integrirana kao standard, dovodeći jednostavne električne pogone u svijet Industrije 4.0 i digitalizacije. Uz IO-Link®, svi se parametri mogu prenositi na daljinu, kopirati na više pogona ili koristiti kao sigurnosnu kopiju u slučaju da se pogon pokvari. Također omogućuje lako očitavanje daljnjih parametara kao što su prijeđena udaljenost i broj ciklusa. Ti se podaci potom mogu koristiti za preventivno održavanje ili poslati u oblak. Konačno, s IO-Link® kretanje se može zaustaviti u unaprijed definiranom međupoložaju usred hoda, čime se izbjegavaju mehanička krajnja zaustavljanja koja su česta u pneumatici. To čini pojednostavljenu seriju pokreta još fleksibilnijom.
Kako svi pogoni u seriji uvijek imaju integrirane digitalne I / O i IO-Link®, prednosti obje opcije mogu se u potpunosti iskoristiti, na primjer puštanje u rad s IO-Link® i upravljanje putem digitalnih I / O.
Sa svim značajkama puštanja u rad bez softvera i jednostavnim upravljanjem putem digitalnih I / O i IO-Link® povezanih u kompaktnu, integriranu pogonsku jedinicu, Simplified Motion Series prvo je rješenje koje nudi savršenu kombinaciju jednostavnosti pneumatike i prednosti električne automatizacije. Proizvođači strojeva sada mogu koristiti električne pogone za vrlo jednostavne zadatke i tako podižu svoje strojeve na novu razinu izvedbe.
Obratite pozornost na zvjezdicu na proizvodima u našem katalogu.
Large quantities shippable (also for volume business)