Legyen gyerekjáték a hajtáscsomag üzembehelyezése a mechanikától a vezérlőrendszerig. Az ingyenes PC-alapú Festo Automation Suite szoftverrel Önnek csak egyetlen programmal kell dolgoznia, és mindig minden információ és eszköz kéznél van.
Nézze meg a videót amelyben megmutatjuk, hogyan takaríthat meg időt és kattintásokat a Festo Automation Suite használatával. Például azért, mert a Festo komponensek alapvető funkciói már integrálva vannak benne. Mert a paraméterezést, a programozást és a karbantartást egy programban egyesítették, és mivel a szoftver érthető módon jeleníti meg a gép topológiáit.
Hagyja, hogy a videó még számos további okból meggyőzze Önt!
Ön gyorsan eligazodhat, mert a felhasználói felület mindig ugyanúgy néz ki - függetlenül attól, hogy diagnosztikai adatokat kér-e egy szeleptömbtől, vagy paramétereket hoz létre egy szervohajtáshoz. A moduláris felépítésnek, a felhasználóbarát kialakításnak és a drag-and-drop funkciónak köszönhetően az üzembe helyezés intuitív és egyszerű.
Olvassa el a PDF dokumentumot, ami megmutatja, hogyan indíthatja el gyorsabban rendszereit.
Akkor is, ha kevés tapasztalata van, ez a plug-in bővítmény segít, hogy gyorsan üzembe helyezzen egy hajtásrendszert. A kezdeti üzembe helyezési asszisztens lekérdezi a legfontosabb beállításokat, illetve biztonságosan és könnyen üzembe helyezi a hajtásrendszert. Ön kiválasztja a komponenseket, beállít néhány paramétert, betölti őket a CMMT-AS-ba - és már készen is van!
Szakértői nézetben a CMMT AS plug-in teljes hozzáférést biztosít az eszköz összes paraméteréhez, például további optimalizálásához. Még ha nincs is telepítve a legújabb plug-in, továbbra is használhatja az új firmware funkciók paramétereit, mivel a plug-in automatikusan alkalmazkodik a legújabb firmware-hez.
Miután csatlakozott a Festo komponenshez, a plug-in egy pillanat alatt megmutatja a lehetséges diagnosztikai üzeneteket. Az utolsó üzenetek tárolt előzményeiből következtetéseket vonhat le a hibák és az azt követő hibák lehetséges okairól. A nyomkövetési funkció nagy gyakorisággal rögzíti a készülék jellemzőit. Ez lehetővé teszi, hogy pontosabban elemezze ki azokat az eseményeket, amelyeket nehéz megfigyelni.
Az CPX-E egyes moduljait gyorsan és egyszerűen konfigurálhatja és paraméterezheti a grafikus interfész segítségével. Használhatja a drag-and-drop funkciót a modulok módosításához, cseréjéhez, törléséhez vagy hozzáadásához, valamint az összes modul és csatorna paraméterének kényelmes beállításához.
Használja a már jól ismert szerkesztő programokat a vezérlők IEC 61131-3 programozásához. A CODESYS plug-in kiterjesztése zökkenőmentesen integrálódik a CPX-E plug-in bővítménybe. Ennek segítségével vezérlőrendszerét egyszerűen programozhatja a végpontok közötti mozgásoktól, illetve CNC és cam plate funkciókkal ellátott SoftMotion alkalmazásoktól a robotikai alkalmazásokig a PLCopen 4. pontjának megfelelően.
100 egér és billentyűzet funkció helyett csupán kettő is elegendő. Csatlakoztassa a CMMT-AS-t a CPX-E vezérlőhöz egy kábellel, amely után a beépülő modul integrálja az összes szükséges könyvtárat, párosítja a folyamatadatokat és elfogadja a tengelyparamétereket. A hajtásrendszer azonnal használható a vezérlő programban. Ez azt jelenti, hogy Önnek több ideje marad a gépsor létrehozására és üzembe helyezésére.
Figyeljen a katalógusunkban szereplő termékeken levő csillagokra.
Nagy szállítható mennyiségek (a nagy volumenű üzletekhez is)