¿Qué tiene que ver la música con la automatización eléctrica? ¿Cómo puede reaccionar con flexibilidad tanto a sus propios requisitos como a los deseos de los clientes? ¿Y cómo se pueden conectar en red los datos de automatización de forma inteligente? En nuestros vídeos, le mostramos cómo la técnica de automatización interactúa a la perfección. Desde la pieza hasta la nube. De este modo podrá configurar usted mismo fácilmente las soluciones electromecánicas de servoaccionamiento y ponerlas en funcionamiento con tan solo unos clics. ¿Cómo lo llamamos? Conectividad continua.
¿Qué tiene que ver la creatividad musical con la automatización industrial?
Al igual que en la música, la composición básica correcta también es fundamental en la automatización eléctrica. Con la ayuda de un software, puede dimensionar los componentes individuales del servoaccionamiento, esto es, el motor, el servoaccionamiento, el control y también el eje, y seleccionar la combinación ideal. De este modo obtiene la solución electromecánica adecuada para sus necesidades.
¿Qué tiene que ver componer una canción con la automatización industrial?
Al poner en funcionamiento la solución electromecánica de servoaccionamiento, se comienza con el movimiento básico. Para ello, los componentes individuales se combinan entre sí de forma óptima, como si de instrumentos musicales se tratara, para obtener el movimiento de aplicación correcto. En el software Festo Automation Suite, esto se hace con tan solo cinco clics.
¿Qué tienen que ver los diferentes estilos musicales con la automatización industrial?
Dependiendo de la situación y de los deseos, la canción varía, y se utilizan diferentes géneros y estilos musicales. Esto también se puede transferir a la automatización eléctrica: los requisitos modificados exigen que los componentes deban reajustarse en función de la composición básica y volver a ponerse en funcionamiento. Esto puede hacerlo de forma rápida y segura también en la Festo Automation Suite.
¿Qué tiene que ver la transmisión de música con la automatización industrial?
La música está disponible digitalmente en cualquier momento y en cualquier lugar. También en la automatización eléctrica, los datos de componentes y de máquinas completas están disponibles en la nube muy fácilmente con nuestra puerta de enlace de IoT. En los tableros de mandos de Festo AX, puede comprobar el estado y el rendimiento de su regulador de servoaccionamiento, de los terminales de válvulas y de los controles.
En esta era digital, los desarrollos tecnológicos están transformando la automatización industrial, acercándonos un paso más a la Industria 4.0. De hecho, muchos componentes electromecánicos ya se han vuelto inteligentes, llevando la funcionalidad de IoT (Internet de las cosas, por sus siglas en inglés), el procesamiento de datos y las capacidades de diagnóstico en el campo. Tomemos como ejemplo el Festo VTEM Motion Terminal. Es la primera válvula que hace que las funciones neumáticas estén disponibles a través de aplicaciones de movimiento, lo que mejora la flexibilidad de fabricación y reduce la complejidad del sistema. Para acelerar la integración de componentes, las puertas de enlace de IoT le permiten conectar unidades y otros componentes con facilidad, proporcionando visibilidad de la velocidad, el voltaje y otros parámetros. Además, muchos terminales de válvulas ahora son compatibles con estándares de interfaz abierta como OPC UA, lo que permite una comunicación fluida y un intercambio de datos entre los dispositivos frontales, los controladores y la nube. Para obtener más información sobre los desarrollos en esta última milla del desarrollo de IoT, descargue nuestro libro blanco.
La conectividad continua comienza con la composición correcta de los movimientos individuales. Primero, los componentes del servoaccionamiento se dimensionan y seleccionan de manera ideal mediante software y luego se orquestan y coordinan entre sí en la Festo Automation Suite; todo ello sin ninguna restricción en la red utilizada. Los productos inteligentes y los servicios digitales le permiten más tarde, en cualquier momento y en cualquier lugar, acceder a los datos y procesarlos. A esto es a lo que llamamos conectividad continua, desde la pieza hasta la nube.