Punerea in functiune a pachetului de actionare, de la partea mecanica pana la sistemul de control, poate fi o joaca. Cu software-ul gratuit Festo Automation Suite, utilizati doar un program si aveti mereu toate informatiile si instrumentele la indemana.
Urmariti clipul video pentru a vedea cum Festo Automation Suite va ajuta sa reduceti timpul si etapele de lucru. De exemplu, datorita functiilor de baza, toate componentele Festo sunt deja integrate. Deoarece parametrizarea, programarea si mentenanta au fost combinate intr-un program si pentru ca aplicatia software vizualizeaza arhitectura utilajului intr-un mod usor de inteles.
Permiteti clipului video sa va convinga cu multe alte motive bune.
Cum sa pregatiti fabricile pentru operare mai rapid
Veti gasi rapid calea de lucru, deoarece interfata de utilizare are intotdeauna acelasi aspect - indiferent daca solicitati date de diagnosticare de la o insula de ventile sau creati parametri controller cu actionare servo. Datorita stucturii modulare, designului prietenos si functiei drag-and-drop, punerea in functiune este intuitiva si usor de realizat.
Cititi fisierul PDF pentru a afla cum sa va pregatiti si sa va puneti in functiune mai rapid sistemul.
Chiar si cu putina experienta, acest plug-in va ajuta sa puneti rapid in operare un sistem de actionare. Asistentul pentru punerea in functiune initiala solicita cele mai importante setari si pune sistemul de actionare, in siguranta si usor, intr-o stare operationala. Selectati componentele, setati cativa parametri, ii incarcati in CMMT-AS - si gata.
In modul expert, plug-in-ul CMMT AS va ofera acces complet la toti parametrii dispozitivului, de exemplu, pentru a face noi optimizari. Chiar daca nu ati instalat cea mai noua versiune de plug-in, puteti utiliza in continuare parametri din noile functii de firmware, deoarece acest plug-in se adapteaza automat scopului celui mai nou firmware.
Odata conectat la componenta Festo, plug-in-ul va prezinta dintr-o privire mesajele potentiale de diagnosticare. Puteti folosi istoricul salvat al ultimelor mesaje pentru a concluziona in privinta cauzelor potentiale de aparitie a erorilor prezente si ulterioare. Functia de urmarire inregistreaza caracteristicile semnalului in dispozitiv la frecventa inalta. Acest lucru va permite sa analizati mai bine evenimentele dificil de observat.
Puteti configura si parametriza modulele individuale ale CPX-E rapid si facil printr-o interfata grafica. Puteti utiliza drag-and-drop pentru a schimba, inlocui, sterge sau adauga module si pentru a seta convenabil toti parametrii de modul si canal.
Utilizati aplicatii familiare de editare pentru a programa controllere conform IEC 61131-3. Extensia de plug-in pentru CODESYS se integreaza fara probleme in pug-in-ul CPX-E. Il puteti utilza in programarea sistemului de control pentru deplasari simple punct-la-punct si aplicatii SoftMotion cu CNC si functii cam plate pentru aplicatii robotice in concordanta cu PLCopen partea 4.
In loc de 100 de actiuni cu mouse-ul si tastatura, doua sunt suficiente. Conectati CMMT-AS la CPX-E desenand o linie, apoi plug-in-ul integreaza toate librariile necesare, cupleaza datele de proces si accepta parametrii axelor. Sistemul de actionare poate fi utilizat imediat in programul de control. Astfel aveti mai mult timp pentru crearea si punerea in functiune a secventei utilajului.