Faster. Better. Connected.

Endast med Festo:
problemfri anslutning från arbetsstycket till molnet.

Drar du redan nytta av fördelarna med problemfri anslutning i din elektriska automatisering? Vill du bli snabbare och bättre och samtidigt mer flexibel?

För att uppnå detta erbjuder Festo ett unikt, omfattande sortiment. Genom att använda våra hårdvaru-, mjukvaru- och teknologilösningar kan du snabbt, enkelt och säkert ansluta din anläggning problemfritt – från hanteringen av ett arbetsstycke via cellstyrningen till molnet.

Dra nytta av våra lösningar och förbättra din produktivitet – redan från starten.

Faster.

Med design- och konstruktionsverktyg från Festo blir din tekniska process snabbare, du blir effektivare och förkortar din Time-To-Market.

Better.

Med det bredaste produktsortimentet inom pneumatiska och elektriska komponenter erbjuder vi maximal skalbarhet och lösningar på alla nivåer, utan att begränsa din flexibilitet – eftersom Festo-lösningar är kompatibla med din standard.

Connected.

Smidig och genomgående automatisering med mekanisk, elektrisk och intelligent anslutning i hårdvara och mjukvara från Festo – med direkt anslutning till konventionella Ethernet-applikationer.

Faster. Better. Connected. Problemfri på alla nivåer.

För problemfri anslutning av hela automatiseringssystemet tillhandahåller Festo mångsidiga lösningar från arbetsstycket till molnet. Från monteringsfärdiga system och individuell mekanik via ett komplett sortiment av servomotorer och servodrivenheter till styrsystem med rörelsekontroll samt fjärrstyrd I/O – allt med passande mjukvara. Våra nyckelprodukter för denna problemfria anslutning är det nya servodrivsteget CMMT-AS tillsammans med den nya servomotorn EMMT-AS samt idrifttagningsmjukvaran Festo Automation Suite.

Styrning
Fältbuss-kommunikation
Moln
Intelligent anslutning
Elektrisk anslutning
Mekanisk anslutning
Servodrivsteg
Mekanik
Servomotor


Översikt över våra anslutningsnyheter:

Festo Automation Suite

Idrifttagningsmjukvaran för parametrering, programmering och underhåll

Modulbaserat styrsystem CPX-E

Styrning med EtherCAT®-masterstyrning och rörelsestyrning eller som kompakt och prisvärd fjärrstyrd I/O

Servodrivsteg CMMT-AS

Kompakt och effektstarkt servodrivsteg för krävande uppgifter och direkt integration i styrsystem

Servomotor EMMT-AS

Servomotorn kombineras optimalt med CMMT-AS och optimeras med singel-kabel-lösning

Integrerad drivenhet EMCA

Vridenhet och motor som kompakt och effektstark enhet för gränslös rotation och svängning

Spindel- och kuggremsaxlar ELGC

Prisvärda och kompakta linjärenheter med skyddad styrning och unikt monteringssystem ”one-size-down”

Minislid EGSC

Kompakt minislid för exakt positionering, även denna har det unika monteringssystemet ”one-size-down”

Bomaxel med kuggrem ELCC

Styv och även kompakt bomaxel för applikationer med hög belastning vertikalt och horisontellt

Festo Automation Suite

Idrifttagningsmjukvaran för parametrering, programmering och underhåll

Modulbaserat styrsystem CPX-E

Styrning med EtherCAT®-masterstyrning och rörelsestyrning eller som kompakt och prisvärd fjärrstyrd I/O

Servodrivsteg CMMT-AS

Kompakt och effektstarkt servodrivsteg för krävande uppgifter och direkt integration i styrsystem

Servomotor EMMT-AS

Servomotorn kombineras optimalt med CMMT-AS och optimeras med singel-kabel-lösning

Integrerad drivenhet EMCA

Vridenhet och motor som kompakt och effektstark enhet för gränslös rotation och svängning

Spindel- och kuggremsaxlar ELGC

Prisvärda och kompakta linjärenheter med skyddad styrning och unikt monteringssystem ”one-size-down”

Minislid EGSC

Kompakt minislid för exakt positionering, även denna har det unika monteringssystemet ”one-size-down”

Bomaxel med kuggrem ELCC

Styv och även kompakt bomaxel för applikationer med hög belastning vertikalt och horisontellt