Puštanje u pogon vašeg pogonskog paketa od mehanike do upravljackog sustava je poput dječje igre. Uz besplatan softver „Festo Automation Suite” radite sa samo jednim programom i uvijek imate sve informacije i alate pri ruci.
Pogledajte videozapis da biste vidjeli zašto Vam „Festo Automation Suite” štedi vrijeme i klikove. Na primjer, zato što su sve osnovne funcije svih Festo kompnenti već integrirane. Budući da su parametrizacija, programiranje i održavanje kombinirani u jednom programu i zato što softver vizualizira topologiju strojeve na lako razumljiv način.
Neka Vas video uvjeri u još mnogo dobrih razloga.
Kako brže pustiti pogon za rad
Brzo ćete se snaći jer korisničko sučelje uvijek ima isti izgled - neovisno o tome tražite li dijagnostičke podatke s ventilskih blokova ili kreirate parametre za upravljanje servo pogona. Zahvaljujući modularnoj strukturi, jednostavnom dizajnu, puštanje u rad je intuitivno i jednostavno.
Pročitajte PDF kako biste saznali kako brže pokrenuti sustave.
Čak i ako imate malo iskustva, ovaj će Vam plug-in pomoći da brzo pokrenete pogonski sustav. Pomoćnik za početno puštanje u pogon postavlja najvažnije postavke i pogonski sustav sigurno i jednostavno dovodi u radno stanje. Odaberete komponente, postavite nekoliko parametara, učitate ih u CMMT-AS - to je to.
U stručnom pogledu, plug-in CMMT AS daje Vam puni pristup svim parametrima u uređaju, na primjer za daljnju optimizaciju. Čak i ako nemate instaliran najnoviji plug-in, i dalje možete koristiti parametre novih funkcija firmvera, jer se dodatak automatski prilagođava opsegu najnovijeg ugrađenog softvera.
Jednom povezan s Festo komponentom, plug-in Vam na prvi pogled prikazuje potencijalne dijagnostičke poruke. Pohranjenu povijest zadnjih poruka možete koristiti za donošenje zaključaka o potencijalnim uzrocima pogrešaka i naknadnim pogreškama. Funkcija praćenja bilježi karakteristike signala u uređaju na visokoj frekvenciji. To Vam omogućuje bolju analizu događaja koje je teško promatrati.
Pomoću grafičkog sučelja možete brzo i jednostavno konfigurirati i parametrirati pojedine module CPX-E. Povlačenjem i ispuštanjem možete koristiti za promjenu, zamjenu, brisanje ili dodavanje modula i prikladno postavljanje svih parametara modula i kanala.
Upotrijebite poznate programe za programiranje PLC-a prema IEC 61131-3 plug-in za CODESYS neprimjetno se integrira u dodatak CPX-E. Pomoću njega možete programirati svoj upravljački sustav od jednostavnih pokreta od točke do točke i SoftMotion aplikacija s CNC i funkcijama grebenaste ploče do aplikacija za robotiku u skladu s PLCopen, part 4.
Umjesto 100 radnji mišem i tipkovnicom, dovoljne su dvije. CMMT-AS povežite s CPX-E kontrolerom povlačenjem crte, nakon čega plug-in integrira sve potrebne biblioteke, procesne podatke i parametre. Pogonski sustav može se odmah koristiti u upravljačkom programu. To znači da imate više vremena za izradu i puštanje u rad sekvence stroja.
Obratite pozornost na zvjezdicu na proizvodima u našem katalogu.
Large quantities shippable (also for volume business)